ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2160

DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围

详细信息:

DDR PHY 会在 LPDDR4 命令总线训练 (CBT) 期间更新命令/地址总线的 VREF (ca)。如果 VREF (ca) 搜索范围设置为无效值,因而在 CBT 期间无法找到工作设置,则培训过程可能失败或挂起。

权变措施:

在启用 CBT 之前,将以下字段设置为已知的有效工作值。

对于频率集 0:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0

对于频率集 1:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1

对于频率集 2:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2

建议使用标称 VRef 值(基于处理器上驱动强度的器件编程和存储器终端)+/- 4%。请使用 http://dev.ti.com/sysconfig 上的在线 DDR 寄存器配置工具对这些寄存器进行编程并检查修订历史记录,以确保所使用的工具版本已采用此权变措施。