ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2431

BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定

详细信息:

如果没有任何 TR 在配置特定的标志字段中设置 EOP 标志,BCDMA RX chan Teardown 可以锁定通道并且无法在随后的传送中使用。随后,当通道重新启用时,传送将不会完成并将终止,并且 TR 响应中会出现各种错误。

权变措施:

a) 从 PSIL/PDMA 外设接收数据时,需要在每个 TR 的配置的特定标志字段中设置 EOP 标志,并应将 PDMA 的 1 X-Y FIFO 模式静态 TR “Z”参数设置为非零值,以便通道清理正常进行并清理内部状态存储器。否则,会导致在随后后续运行时通道锁定。PDMA Z 计数也应与 TR 大小匹配,以便 PDMA 将每次传送描述为单个数据包。这在一些情况下尤其会造成问题,例如,TRPD 设置了无限重新加载计数,以便在流模式下使用单组 TR 执行循环传送,在这种情况下,每个 TR 都可能是最后一个。

b) 如果用例不允许提前设置 PDMA Z 计数或者无法设置数据包 EOP,则替代方法是在单缓冲模式下使用 PKTDMA 而不是 BCDMA。