ZHDZ013D April 2022 – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
引导:在 xSPI 主引导模式下,UART 备用引导认证失败
该问题在 HS-SE 器件型号上发生。这些器件使用支持冗余引导地址、基于闪存的主引导模式(如 OSPI 引导模式)和次级引导模式(如 UART)。在以下情况时:
使用以下配置,从备用引导介质 (UART) 引导有效的映像:
ROM 无法从次级引导模式(如 UART 引导介质)引导有效的映像。
在正常情况下,每次映像引导失败后,安全 ROM 都必须复位所有内部状态机,以便进行下一次重试操作。
在尝试对 TIFS 证书进行操作时,映像在冗余偏移处失败后,安全 ROM 不会复位所有必要的变量。
因此,在备用引导流程期间,安全 ROM 无法认证证书/映像二进制文件。
受此影响,在 UART 备用引导时,即使采用有效的映像二进制文件,引导也会失败。
无。只需确保位于冗余偏移处的映像是完整的引导证书,而不仅仅是 TIFS/SYSFW 证书。