ZHDZ013D April   2022  – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2091
      9.      i2097
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2235
      33.      i2237
      34.      i2242
      35.      i2243
      36.      i2244
      37.      i2249
      38.      i2253
      39.      i2271
      40.      i2272
      41.      i2278
      42.      i2279
      43.      i2283
      44.      i2307
      45.      i2308
      46.      i2310
      47.      i2311
      48.      i2312
      49.      i2313
      50.      i2316
      51.      i2320
      52.      i2326
      53.      i2329
      54.      i2330
      55.      i2351
      56.      i2362
      57.      i2366
      58.      i2371
      59.      i2372
      60.      i2378
      61.      i2381
      62.      i2383
      63.      i2399
      64.      i2401
      65.      i2409
      66.      i2413
      67.      i2414
      68.      i2415
      69.      i2418
      70.      i2419
      71.      i2422
      72.      i2424
      73.      i2431
      74.      i2435
      75.      i2436
      76.      i2437
      77.      i2454
      78.      i2449
      79.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2378

MSMC:高速缓存/窥探过滤器路选择 MMR 的复位值不正确

详细信息:

以下两个 MSMC MMR 影子副本的复位值错误。SW 可以读取的主副本具有正确的复位值,但 MSMC 功能使用影子副本中的值。复位值不正确会导致 DDR 系统性能下降。更具体地说,MSMC L3 数据高速缓存和窥探过滤器在进行 DDR 访问时未得到充分利用(利用率降至预期值的 25%)。这种利用率不足的问题还会扩展到 A72 [仅 J7AEP 版本包含:“以及 C7x 内核”] 的 L2 高速缓存。

RT_WAY_SELECT [地址 = 0x6E00_8000]

NRT_WAY_SELECT [地址 = 0x6E00_8008]

权变措施:

复位后,SW 需要向这两个 MSMC MMR 写入值 (0x0000_0303)。即使 MMR 似乎已拥有正确的值,也需要执行此操作。写入 MMR 可确保其影子副本具有复位后的正确值。