ZHDZ013D April   2022  – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2091
      9.      i2097
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2235
      33.      i2237
      34.      i2242
      35.      i2243
      36.      i2244
      37.      i2249
      38.      i2253
      39.      i2271
      40.      i2272
      41.      i2278
      42.      i2279
      43.      i2283
      44.      i2307
      45.      i2308
      46.      i2310
      47.      i2311
      48.      i2312
      49.      i2313
      50.      i2316
      51.      i2320
      52.      i2326
      53.      i2329
      54.      i2330
      55.      i2351
      56.      i2362
      57.      i2366
      58.      i2371
      59.      i2372
      60.      i2378
      61.      i2381
      62.      i2383
      63.      i2399
      64.      i2401
      65.      i2409
      66.      i2413
      67.      i2414
      68.      i2415
      69.      i2418
      70.      i2419
      71.      i2422
      72.      i2424
      73.      i2431
      74.      i2435
      75.      i2436
      76.      i2437
      77.      i2454
      78.      i2449
      79.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2401

CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定

详细信息:

CPSW 提供两种机制,将数据包入站时间戳信息传递给主机。

第一种机制是通过 CPTS 事件 FIFO 实现的,该机制在由特定事件触发时记录时间戳。这类事件包括接收到包含指定 EtherType 字段的以太网数据包。这种机制最常用于捕获 PTP 数据包的入站时间戳。通过这种机制,主机必须将时间戳(来自 CPTS FIFO)和 DMA 提供的数据包有效载荷分开读取。这种模式受支持并且不受此勘误表影响。

第二种机制是为所有数据包启用接收时间戳,而不仅仅是 PTP 数据包。采用这种机制时,时间戳会通过 DMA 与数据包有效载荷一起传送。第二种机制是本勘误表的主题。

当启用 CPTS 主机时间戳时,每个传送到内部 CPSW 端口 FIFO 的数据包都需要来自 CPTS 的时间戳。当数据包前导码由于 EMI 或任何其他损坏机制而损坏时,可能不会向 CPTS 发送时间戳请求。在这种情况下,CPTS 将不会生成时间戳,这会导致 CPSW 端口 FIFO 中出现锁定状况。当通过清除 CPTS_CONTROL 寄存器中的 tstamp_en 位来禁用 CPTS 主机时间戳时,将阻止发生锁定状况。

权变措施:

必须禁用以太网到主机的时间戳。

可以使用 CPTS 事件 FIFO 时间戳来代替 CPTS 主机时间戳。