ZHDZ013D April 2022 – June 2026 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
DDR:为低功耗状态设置唤醒时间时控制器异常
如果下一个更深功耗状态的唤醒时间为禁用或设置为更低的值,则 DDR 控制器可能会错误地减少当前低功耗状态的唤醒时间。
如果通过设置 DDRSS_CTL_139[29-24] LPI_WAKEUP_EN 位字段中的一个位来启用特定的低功耗状态,则还必须启用所有更深的功耗状态位。从位 0 到位 4,低功耗状态的深度随着位编号增大加而增加。例如,如果设置了位 0,则还必须设置包括位 1 到位 4 的所有位。同样,如果设置了位 2,也必须设置位 3 和位 4。
此外,必须按递增顺序对以下唤醒值进行编程:
其中,对于不同的频率设定点,FN = F0、F1 和 F2。