ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

器件信息

TPS25751AS 是一款单端口 USB Type-C PD 控制器,具有外置的双向高压电源路径,适用于仅电源应用。TPS25751AEVM 用于评估 TPS25751A PD 控制器的功能等效 TPS25751AD(内置高压电源路径)版本。TPS25751A PD 控制器是在标准功率范围 (SPR) 下运行的单端口电源应用的理想选择,适用于高达 100W (20V:5A) 的双角色电源 (DRP) 应用。

TPS25751AEVM 包括多个用于对电压保护、电源拓扑和电流感应进行完整评估的器件,另搭载一个 TPS25730S PD 控制器,用于替代桶形插孔。

TPS25751A PD 控制器可通过基于网络的 GUI 进行配置,以满足应用特定要求、架构、电源角色及数据角色。该 GUI 工具提供额外的可选固件配置,以集成对精选电池充电器产品的控制。

表 1-1 TPS25751AEVM 上的器件
位号器件名称说明
U1TPS25751AUSB Type-C SPR 双角色电源 PD 控制器
U2TPD4S201CC1/2 和 SBU1/2 20V 端口保护,具有 VBUS 短路保护和 ESD 保护
U3TVS220022V 平缓钳位浪涌保护器件
U4CAT24C256EEPROM 串行 256Kb (32KB) I2C
U5TPS25730USB Type-C 纯受电 PD 控制器,直流桶形插孔替代产品
U6TVS220022V 平缓钳位浪涌保护器件,仅用于 USB-C 受电端保护
U7TPD4S201纯受电模式 PD 控制器,CC1/2 引脚 VBUS 短路保护和 ESD 保护
U8LM760055V 同步降压转换器 (PP_5V)
U9TLV757P3.3V 低压降稳压器 (P3V3)
U10INA296A3VBUS 电流传感器,用于 ADC 读数和 OCP
U11SC0914-13Raspberry Pi Pico MCU,与 GUI 结合使用来刷写 EVM
U12TVS0500DRVR5V 平钳位,用于保护 PICO 端口
U13TPD2EUSB30具有 5A 浪涌额定值的双通道 ESD 保护二极管
U14W25Q16JVSNIQ-TR用于 PICO 的 SPI 16Mbit 闪存
U15TPD2S30030V VBUS 短路保护,DP/DM 保护
Q1CSD87501L30V N 沟道 MOSFET,外部电源路径