ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

软件说明

所需软件可从 TI Gallery 获取,可以通过网络浏览器运行(需要使用 Google Chrome™、Firefox® 或 Safari®)。有关如何安装、启动和使用带 TPS25751AEVM 的 GUI 的详细信息,请参阅 GUI 用户指南。这也包括有关刷写 TPS25751AEVM的说明。

应用程序自定义工具用于直接将配置加载到 TPS25751AEVM 中。在应用程序自定义工具打开的情况下,使用电缆(USB-A 转 USB-C 或 USB-C 转 USB-C 电缆均可)将 J9 Type-C 连接器连接到笔记本电脑或计算机。确保 TPS25751AEVM 可通过 J8 Type-C 连接器连接到 15V 至 20V Type-C 适配器或使用台式电源正确供电。请参阅图 3-1。

TPS25751AEVM TPS25751AEVM 与 PC 的连接图 3-1 TPS25751AEVM 与 PC 的连接