ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

TPD4S201 短接至 Vbus 保护

TPS25751AEVM 附带 TPD4S201,可保护 TPS25751A PD 控制器免受 CC 和 SBU 引脚短路的影响。TPD4S201 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供绝对最大值 28V 四通道短接至 Vbus 过压保护和 IEC ESD 保护。TPD2S300 可保护 TPS25751A PD 控制器免受 DP 和 DM 引脚短路的影响。TPD2S300 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供绝对最大值 28V 双通道短接至 Vbus 过压保护和 IEC ESD 保护。

在 TPS25751AEVM 上,硬件设置为使用 TPS25751A 上的 GPIO1 作为低电平有效输入。当 CCx、SBUx 或者 DP 或 DM 引脚上发生 Vbus 短路时,保护器件会驱动 FLT 引脚以指示发生了短路,并提示 TPS25751A 进入 Type-C 错误恢复状态。当 FLT 被驱动为低电平时,GPIO1 LED D6 会切换为低电平,并在短路消除后切换回高电平。更多详细信息,请参阅 TPD4S201 和 TPD2S300 产品页面。

TPS25751AEVM TPD4S201 和 TPD2S300 在 EVM 上的位置图 4-1 TPD4S201 和 TPD2S300 在 EVM 上的位置
表 4-1 TPD4S201 测试点
EVM 上的测试点说明
TP5 - C_CC1连接到 TPD4S201 的 C_CC1(引脚 4),位于 TPD4S201 和 J14 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP6 - C_CC2连接到 TPD4S201 的 C_CC2(引脚 5),位于 TPD4S201 和 J14 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP9 - C_SBU1连接到 TPD4S201 的 C_SBU1(引脚 1),位于 TPD4S201 和 J14 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP10 - C_SBU2连接到 TPD4S201 的 C_SBU2(引脚 2),位于 TPD4S201 和 J14 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
JP_15 - GPIO1从 TPD4S201 的 FLT(引脚 9)连接到 TPS25751A 的 GPIO1。在 GUI 中将 GPIO1 设置为 Fault_Input_Event (33)。当 TPD4S201 将该引脚驱动为低电平时,GPIO1 会将 D6 LED 切换为低电平,TPS25751A 进入 Type-C 错误恢复状态。
H1 Pin9-CC1从 TPD4S201 的 CC1(引脚 11)连接到 TPS25751A 的 CC1。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
H1 Pin10-CC2从 TPD4S201 的 CC2(引脚 12)连接到 TPS25751A 的 CC2。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
H1 Pin11-

SBU1

从 TPD4S201 的 SBU1(引脚 15)连接到 TPS25751A 的 SBU1。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
H1 Pin12-

SBU2

从 TPD4S201 的 SBU2(引脚 14)连接到 TPS25751A 的 SBU2。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。