ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

简介

TPS25751AEVM 评估模块用于在独立工作模式、USB Type-C 及电力输送 (PD) 应用场景下,对 TPS25751A 器件开展全面性能评估。TPS25751A 集成了托管电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 设计。此外,该器件还集成了用于外部电池充电器集成电路 (IC) 的 I2C 通信控制功能,从而提高了易用性并缩短了产品上市时间。本用户指南提供 TPS25751A 评估模块的评估方法与应用实现的详细说明。

以下继续介绍特性列表:

  • 支持与以下 BQ EVM 集成
    • BQ25756、BQ25756E、BQ25792、BQ25798、BQ25731、BQ25713 和 BQ25690
    • 采用 BQ25756(E)EVM 的 100W (20V:5A) 拉功率和 100W (20V:5A) 灌功率,适用于 1-14(7) 芯电池应用
    • 采用 BQ25792/8EVM 的 45W (20V:2.25A) 拉功率和 60W (20V:3A) 灌功率,适用于 1-4 芯电池应用
    • 采用 BQ25731EVM 的 100W (20V:5A) 拉功率和 100W (20V:5A) 灌功率,适用于 1-5 芯电池应用
    • 采用 BQ25713EVM 的 60W (20V:3A) 拉功率和 60W (20V:3A) 灌功率,适用于 1-4 芯电池应用
    • 采用 BQ25690EVM 的 60W (20V:3A) 拉功率和 100W (20V:3A) 灌功率,适用于 1-7 芯电池应用
  • 多个测试点和接头,可实现快速轻松的调试
    • 用以监控 PD 流量的外露 VBUS 和 CCx 测试点
    • 用以测量电压转换的 PP_5V 和 PP_HV 测试点
  • 预配置的固件可支持以下功能:
    • 用于在 5V 至 21V 范围内提供拉模式和灌模式的可编程电源 (PPS)
    • 可在 SBU1 和 SBU2、CC1 和 CC2 或 Dp 和 Dm 上测量液体检测和腐蚀缓解功能
    • 为专有和传统充电启用 BC1.2
    • 通过使用 VBUS 上的 GPIO 读取电流检测模数转换器 (ADC) 读数
    • 自动生成供应商信息文件 (VIF),以满足 USB 电力输送合规性