ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

液体检测和腐蚀缓解硬件设置

TPD4S201 (U2) 位于 TPS25751A 和 J14 Type-C 端口之间,以在发生 VBUS 短路时提供保护。J10 需要将所选监测引脚通过跳线连接至 LD_1 和 LD_2。JP_10 和 JP_11 通过接头引脚连接到 GPIO0 和 GPIO2。有关实现液体检测所需的跳线接头引脚连接方式,请参阅下面的图 4-4。

TPS25751AEVM 液体检测跳线选型图 4-4 液体检测跳线选型

图 4-5 中示例选用 CC1/2 线作为监测引脚,其中 CC1(引脚 1)和 CC2(引脚 2)分别连接至 LD_1(引脚 3)和 LD_2(引脚 4)。有关所有监测引脚到 LD_1 和 LD_2 的连接,请参阅表 4-3。请注意,需要使用跳线来利用 Dp/Dm 引脚进行液体检测。

TPS25751AEVM 用于液体检测监测引脚选型的 J10 接头图 4-5 用于液体检测监测引脚选型的 J10 接头
表 4-3 用于液体检测监测引脚连接的 J10 跳线
LD 的监测引脚引脚 3 (LD_1) 连接到

引脚 4 (LD_2) 连接到

CC1 和 CC2引脚 1引脚 2
SBU1 和 SBU2引脚 5引脚 6
Dp 和 Dm引脚 9引脚 10