ZHDU103
April 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
2.5
LED 信息
2.6
测试点
2.7
开关和按钮
3
软件
3.1
软件说明
4
特定应用用例
4.1
特定应用总体概述
4.2
TPD4S201 短接至 Vbus 保护
4.3
TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
4.3.1
与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
4.3.2
与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
4.3.3
液体检测和腐蚀缓解概述
4.3.3.1
液体检测和腐蚀缓解硬件设置
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
特性
PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.2 规范认证
高达 100W (20V:5A) 的拉功率和灌功率应用,具有集成的 I2C 控制,适用于 TI 电池充电器 (BQ)
板载 LED,用于指示 USB-PD 控制器通用输入输出口 (GPIO) 输出的自定义诊断信息
GUI 预配置了固件,可启用各项功能