ZHDU103 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPD4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751AEVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
      3. 4.3.3 液体检测和腐蚀缓解概述
        1. 4.3.3.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置

要使用 TPS25751AEVM 和 BQ25756EVM,需要以下各项:

  1. TPS25751AEVM
  2. 带状电缆(包含在 TPS25751AEVM 中)
  3. BQ25756 内插板(TPS25751AEVM 随附)
  4. 应用程序自定义工具
  5. BQ25756EVM
  6. BQ25756EVM 用户指南和数据表
  7. BQStudio 与 EV2400(可选)
  8. 直流电源或电池模拟器

要设置硬件,请按照以下说明操作:

  1. 将 TPS25751AEVM 的 J11 和 J13 对接连接器连接到提供的 BQ25756 内插板上的对应连接器。BQ25756 内插板上的丝印 BQ25756 必须与 TPS26750EVM 的顶部位于同一平面上。请参阅TPS25751AEVM 和 BQ25756(E)EVM 硬件设置。
  2. 拧松 BQ25756EVM 接头 J1 和 J3 上的螺钉,使 BQ25756 内插板插脚能够插入上述接头中。
  3. 将 BQ25756 内插板的另一侧插入 BQ25756EVM 上的接头 J1 和 J3。确认插脚完全插入到接头中。
    注: 如果反复插拔 BQ25756 内插板的 TPS25751AEVM 对接连接器(取决于如何握持和拉动电路板),可能会导致连接到 BQ25756EVM 的内插板侧面的插脚从 J1 和 J3 接头中脱出,从而导致 BQ25756EVM 和 TPS25751AEVM 之间的电气连接不良。在将 BQ25756EVM 与 TPS25751AEVM 断开和重新连接时,请重新检查内插板连接。
  4. 拧紧 BQ25756EVM 的接头 J1 和 J3 上的螺钉。
  5. 将带状电缆连接到 TPS25751AEVM 上的接头 J12,如图 4-2 所示。
  6. 将带状电缆的另一端连接至 BQ25756(E)EVM 的 J8 接头。
  7. 要使用模拟电池为电路板供电,请按照丝印所示的方向(J3 旁边的 + 和 - 符号)将模拟电池连接到接头 J3。
  8. 有关如何为电池充电应用设置正确的跳线,请参阅 BQ25756 评估模块用户指南。跳线设置不正确或输入功率不足可能会导致评估出现错误。
TPS25751AEVM TPS25751AEVM 和 BQ25756(E)EVM 硬件设置图 4-2 TPS25751AEVM 和 BQ25756(E)EVM 硬件设置