图 3-7 显示了 52MHz XTAL 的放置和布局及其与 CC35xxE IC 的连接。
图 3-7 是从 LP-EM-CC35X1 设计文件中提取的样图。
集成 XTAL 时,请遵循以下准则:
- 将 XTAL 连接到 CC35xxE(XTAL_P 和 XTAL_M)的布线应尽可能短且布线长度一致。
- 在 XTAL_P 引脚(引脚 6)上尽可能靠近 CC35xxE 的位置放置一个 150Ω 电阻器。
- 两个负载电容器应与 XTAL 的边沿平行。
- 尽可能增加 XTAL 周围的接地过孔拼接,来实现出色的隔离性能。