ZHDU087 April   2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项 - CC35xxE IC
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
        1. 2.2.1.1 LDO 建议
      2. 2.2.2 引导序列
        1. 2.2.2.1 托管模式(通过复位引脚上电)
        2. 2.2.2.2 独立模式(电源高于阈值时上电)
        3. 2.2.2.3 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
        3. 2.3.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 xSPI
        1. 2.5.1.1 外部串行闪存
      2. 2.5.2 串行线调试 (SWD)
      3. 2.5.3 记录器
      4. 2.5.4 兼容性
    6. 2.6 堆叠式 PSRAM 型号
  6. 3布局注意事项 - CC35xxE IC
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计 – CC355xE 双频带布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 外部闪存布局

独立模式(电源高于阈值时上电)

CC35xxE 器件是系统中的主机,不受外部 MCU 控制。在此配置中,应遵循以下启动序列:

当电源高于阈值时上电

在此配置中,VDD_ANA_IN 引脚和复位引脚需要短接至 VDD_MAIN_IN 引脚。VDDSF 需要短接至 VDD_MAIN、VIO1 或者 VIO2。当 nRESET 短接至 VMAIN 电源时,CC35xxE 器件将识别电源何时稳定(在建议的工作条件内)。但是,在启用器件之前,用户必须确保 VPA 电源处于建议的工作条件内:

  • VDDMAIN/VIO/VDDSF 可用后 1ms
  • 在 VDDMAIN 可用之前或之后

值得注意的是:

  • 当 VIO1、VIO2 或 VDDSF 为 3.3V 时,务必确保在 VDDMAIN 达到 1.8V 后可在 <15ms 时提供 3.3V 电压。在 1.8V 电源来自 3.3V 电源的系统中,预计这是正常情况。
  • 当从外部源驱动复位时,它可以独立于 VIO1 电平通过 1.8V 或 3.3V IO 驱动。

图 2-3 展示了 CC35xxE 在两种配置下的顶层方框图

 CC35xxE 配置选项图 2-3 CC35xxE 配置选项