ZHDU087 April 2026 CC3501E , CC3551E
外部闪存为器件提供可编程非易失性程序存储器。通过使用外部闪存,用户可以使用保存的网络特定数据,并且无需执行完整启动和“网络查找并加入”过程。
图 2-7 是从 LP-EM-CC35X1 设计文件中提取的样图。
CC35xxE 仅对不同的 1.8V 闪存类型提供动态支持。建议从我们专门的受支持闪存列表中选择一种闪存,该列表可在 SDK 发行说明中找到