ZHDU087 April 2026 CC3501E , CC3551E
外部闪存为器件提供可编程非易失性程序存储器。支持高达 64MB 的闪存存储器。通过使用外部闪存,用户可以使用保存的网络特定数据,并且无需执行完整启动和“网络查找并加入”过程。CC35xxE 器件使用 xSPI 和外部闪存进行通信。
xSPI 线路包括 xSPI_CLK、xSPI_CS_FLASH、xSPI_D0、xSPI_D1、xSPI_D2 和 xSPI_D3。特别是 xSPI_CLK 信号非常敏感,应特别关注。为了确保实现可靠的 xSPI 通信,应考虑以下布局注意事项:
图 3-10 是从 LP-EM_CC35X1 设计文件中提取的样图。