ZHDU087 April   2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项 - CC35xxE IC
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
        1. 2.2.1.1 LDO 建议
      2. 2.2.2 引导序列
        1. 2.2.2.1 托管模式(通过复位引脚上电)
        2. 2.2.2.2 独立模式(电源高于阈值时上电)
        3. 2.2.2.3 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
        3. 2.3.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 xSPI
        1. 2.5.1.1 外部串行闪存
      2. 2.5.2 串行线调试 (SWD)
      3. 2.5.3 记录器
      4. 2.5.4 兼容性
    6. 2.6 堆叠式 PSRAM 型号
  6. 3布局注意事项 - CC35xxE IC
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计 – CC355xE 双频带布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 外部闪存布局

原理图注意事项 - CC35xxE IC

CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 非常适合采用 RTOS 软件的成本敏感型嵌入式应用。CC35xxE 以较小的 PCB 封装尺寸和高度优化的物料清单为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。CC35xxE 将 Arm®Cortex®-M33 处理内核 160MHz、运行 WLAN/BLE 的 RF 内核以及各种外设组合在一起,专为共享 Wi-Fi 和低功耗蓝牙通信的单芯片实现而设计。

本节介绍了优化引擎区域原理图的最低要求。