ZHDU073 March 2026
ADS931x 作为一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样 ADC。ADS931x 具有出色的交流性能。该器件具有集成的 128 次平均功能。该器件支持与串行编程接口 (SPI) 兼容的协议。这个接口使 ADS931x 易于与多种微控制器搭配使用。该器件针对每个 ADC 通道支持两个串行输出,或针对每个 ADC 通道支持一个串行输出,依此类推。
重要特性包括: