ZHDU073 March 2026
主要的噪声源为电源。在本设计中,针对外部高压输入,采用了两个 π 型滤波器来降低噪声,如图 2-10 所示。综合考虑尺寸与压降,使用两个 200mΩ 电阻和一个 4.7μF 电容可实现低于 50kHz 的带宽。当使用 47μF 电容时,带宽会降至 5kHz 以下,如图 2-11 所示。
对于低压电源轨,TPSM63603 电源模块在 1A 电流下的噪声纹波小于 14mV。该模块采用 IBB 拓扑产生 +12V 和 –12V 电源,为所有信号链元件供电。TPSM82912 是一款低噪声、低纹波的降压电源模块,其噪声纹波小于 10μVRMS。该模块可产生 5V 电源,为 DAC 和基准电源供电。TPS7A9401 用作超高电源抑制比 (PSRR) 低压降稳压器 (LDO),在 1kHz 频率下 PSRR 为 110dB,可产生 3.3V 电源为 ADC 和 DAC 供电。TPS7A2018 同样是一款超低噪声 LDO,在 1kHz 频率下 PSRR 为 95dB,可产生 1.8V 电源为 ADC 内核供电。
OPA593 器件具有最大 120dB 的 PSRR,在 10kHz 频率下仍保持 60dB 以上。其在 1kHz 频率下的输入噪声为 10nV/√Hz,可充分满足低输出噪声的性能要求。此配置可将输出噪声降至最低水平。