ZHDU073 March 2026
20 位 DAC11001B 是一款高精度、低噪声、电压输出、单通道数模转换器 (DAC),在所有输出范围均具有出色的线性度。非缓冲电压输出提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速趋稳时间 (1µs)。该器件集成了一个增强型抗尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜升和超低总谐波失真 (THD)。借助外部基准,可以实现从 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出范围,包括非对称输出范围。
重要特性包括: