ZHDU073 March 2026
温度漂移设计会影响校准后的精度。OPAx182 最大温漂为 20nV/°C,PGA849 最大温漂为 1μV/°C(4V 输出),最大增益漂移为 2ppm/°C,REF54 为 0.5ppm/°C,RES11A 最大 TCR 为 2ppm/°C。另一个重要的温度漂移元件是大电流检测电阻。该元件直接影响精度和线性度。请选用额定功率为最大功耗 2 倍的检测电阻。
对于长期漂移,漂移主要来自基准元件。REF54410 前 2000 小时内的漂移为 32ppm。