ZHDU073 March 2026
影响输出线性度的因素有几点。其中一点涉及 OPA593 的电源。OPA593 作为轨到轨输出功率运算放大器工作,但在输出电流和温度变化下需要保留一定的余量(裕量)。图 2-4 显示了这种关系。本设计根据规格要求,为正电源提供 3V 裕量,为负电源提供 2V 裕量。
由于 OPA593 并非轨到轨输入功率运算放大器,输入电压需比正电源电压低 3.5V。图 2-5 显示了输入分压器的添加方式。
在控制环路中,多路复用器和开关具有内阻,这些内阻可能会被引入精密比较电路中。使用运算放大器缓冲器可以消除此内阻的影响,否则线性度和温度漂移性能会下降。图 2-6 说明了强制输出与检测比较缓冲器的工作原理。
热效应是重要的影响因素。选择合适的额定功率和封装的元件至关重要。应选用额定功率更高的检测电阻或分压电阻,并保持良好的散热条件。