ZHDU073 March 2026
图 4-4 显示了用于测试灌电流模式功能的设置。DUT 为直流电源,可设置输出电压和电流限制。TIDA-010962 电路板可设置为 FV 或 FI 模式。
例如,将直流电源设置为 15V,电流限制为 100mA。将 TIDA-010962 电路板设置为 FV 模式,设定 强制输出电压 = 10V,CLH = 500,CLL = –500。ADC 读数或 DMM 将显示 10V 和 –100mA。若将 CLL 设置为 –50,则 ADC 读数或 DMM 将显示 15V 和 –50mA,因为触发了低侧钳位。若将 TIDA-010962 电路板设置为 FI 模式,设定强制输出 = –50,CLH = 40,CLL = –40,则 ADC 读数或 DMM 将显示 15V 和 –50mA。若将 CLH 设置为 10,则 ADC 读数或 DMM 将显示 10V 和 –100mA,因为触发了高侧钳位。此时,直流电源的电流限制必须设置在 TIDA-010962 的额定电流范围内,否则电路板可能损坏。