ZHDU073 March 2026
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 支持的工作模式 | FV、FI、并联、缓冲输出、stacking_up |
| 电压范围 | 0V-80V、±40V |
| 电流范围 | 500mA、10mA、10μA |
| 电压输出精度 | 室温、CV 模式、500mA 条件下:<25ppm |
| 电流输出精度 | 室温、CC 模式、500mA 条件下:<30ppm |
| ADC 读取电压精度 | 室温、CV 模式、500mA 条件下:<20ppm |
| ADC 读取电流精度 | 室温、CC 模式、500mA 条件下:<40ppm |
| ADC 读取电压摆幅 LSB | 室温、CV 模式、500mA 条件下:约 3LSB |
| ADC 读取电流摆幅 LSB | 室温、CC 模式、500mA 条件下:约 4LSB |
| 上升时间 | CV 模式、500mA、空载条件下,–40V 至 40V 阶跃:约 50μs |
| 趋稳时间 | CV 模式、500mA 条件下,空载至满载:约 20μs |
| 电容负载 | > 100μF |
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将此参考设计作为成品供一般消费者使用。
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。