ZHDU073 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 环路带宽
      2. 2.2.2 快速建立与采样
      3. 2.2.3 低温度漂移与长期漂移
      4. 2.2.4 输出能力
      5. 2.2.5 线性度
      6. 2.2.6 漏电流
      7. 2.2.7 降低噪声
      8. 2.2.8 减小电流量程切换时的毛刺
      9. 2.2.9 热设计
        1. 2.2.9.1 OPA593
        2. 2.2.9.2 OPA593 分压电阻与串联电阻
        3. 2.2.9.3 电流检测电阻器和反馈分压器
        4. 2.2.9.4 钳位电阻器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  REF54
      2. 2.3.2  DAC11001B
      3. 2.3.3  DAC80502
      4. 2.3.4  ADS9317
      5. 2.3.5  OPA593
      6. 2.3.6  OPA596
      7. 2.3.7  PGA849
      8. 2.3.8  OPA454
      9. 2.3.9  OPA4187
      10. 2.3.10 THS4552
      11. 2.3.11 RES11A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 强制电压模式
    2. 3.2 强制电流模式
    3. 3.3 缓冲器模式
    4. 3.4 并联主机模式
    5. 3.5 并联从机模式
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 支持的工作模式
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 硬件连接
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PC GUI
        1. 4.2.1.1 控制窗口
        2. 4.2.1.2 ADC 读取原始数据窗口
        3. 4.2.1.3 校准窗口
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 源模式连接
      2. 4.3.2 灌电流模式连接
      3. 4.3.3 并联模式连接
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 线性度和精度
        1. 4.4.1.1 FV±40V,500mA,Comp = 10k+470nF,DUT = 3mΩ
        2. 4.4.1.2 FV 0V-80V,500mA,Comp = 10k+470nF,DUT = 3mΩ
        3. 4.4.1.3 FI、±40V、10mA、Comp = 10k + 470nF、DUT = 3MΩ
        4. 4.4.1.4 缓冲器、±40V、10mA、Comp = 10k + 470nF、DUT = 3MΩ
      2. 4.4.2 瞬态
      3. 4.4.3 电容负载
      4. 4.4.4 毛刺
      5. 4.4.5 趋稳时间
      6. 4.4.6 ADC 摆幅 LSB
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

校准窗口

如果选中校准,则会显示如图 4-7 所示的校准区域。

TIDA-010962 校准窗口图 4-7 校准窗口

根据 CCCV、Vrange 和 Crange 选择,有 12 个校准选项。每个选项都有校准数据。

注: 缓冲器重复使用 CV、40V 和 500mA 数据。并联主机重复使用 CV 数据,并联从机重复使用 CC 数据。这意味着在缓冲器模式下更改校准数据会覆盖相应的 CV、40V 和 500mA 校准数据。

每个校准选项都有五个需要校准的设置或读取项:强制、高钳位、低钳位以及 ADC 电压和电流读数。但是,并非所有项目都需要在评估过程中一次性完成校准。对于每个设置或读数项目,执行校准时,五个校准点发生变化,所有五个校准点都需要一次完成。

对于每个校准项,存在三行。_set 在 Force(V)、CLH 或 CLL 中显示设置值。对于 ADC,这意味着首先在配置区域中设置相应的输出值。_x 表示输入校准后的 x 值,这是所有校准情况下的主要变化区域。从 DMM 读取 Force(V)、CLH 或 CLL。ADCV_x 和 ADCC_x 是从 V_Hex(CLH) 和 C_Hex(CLL) 的内容中读取的。_y 表示输入校准后的 y 值,该值是自动生成的,在大多数校准情况下很少更改,但输入和输出之间存在显著不匹配的缓冲器模式或小电流钳位情况除外。

方程式 1 展示了 ±40V 和 500mA 的计算方法。如需了解其他计算选项,请联系 TI 现场团队或访问 TI e2e。

方程式 1. Force_y = 4 . 096 - Force 10 4 . 096 × 2 19 ; CLH_y = 4 . 096 + CLH × 8 1000 4 . 096 × 2 15 ; CLL_y = 4 . 096 - CLL × 8 1000 4 . 096 × 2 15

完成至少五个点的校准后,单击下载校准数据 按钮会将所选的校准选项下载到电路板上。

每当对校准选项开始新的校准时,通过单击设置默认校准数据 按钮将电路板设置为默认的校准状态。

通过单击读取… 或者保存… 按钮,可以在 Microsoft Windows 中保存和读取校准数据。