ZHDU073 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 环路带宽
      2. 2.2.2 快速建立与采样
      3. 2.2.3 低温度漂移与长期漂移
      4. 2.2.4 输出能力
      5. 2.2.5 线性度
      6. 2.2.6 漏电流
      7. 2.2.7 降低噪声
      8. 2.2.8 减小电流量程切换时的毛刺
      9. 2.2.9 热设计
        1. 2.2.9.1 OPA593
        2. 2.2.9.2 OPA593 分压电阻与串联电阻
        3. 2.2.9.3 电流检测电阻器和反馈分压器
        4. 2.2.9.4 钳位电阻器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  REF54
      2. 2.3.2  DAC11001B
      3. 2.3.3  DAC80502
      4. 2.3.4  ADS9317
      5. 2.3.5  OPA593
      6. 2.3.6  OPA596
      7. 2.3.7  PGA849
      8. 2.3.8  OPA454
      9. 2.3.9  OPA4187
      10. 2.3.10 THS4552
      11. 2.3.11 RES11A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 强制电压模式
    2. 3.2 强制电流模式
    3. 3.3 缓冲器模式
    4. 3.4 并联主机模式
    5. 3.5 并联从机模式
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 支持的工作模式
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 硬件连接
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PC GUI
        1. 4.2.1.1 控制窗口
        2. 4.2.1.2 ADC 读取原始数据窗口
        3. 4.2.1.3 校准窗口
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 源模式连接
      2. 4.3.2 灌电流模式连接
      3. 4.3.3 并联模式连接
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 线性度和精度
        1. 4.4.1.1 FV±40V,500mA,Comp = 10k+470nF,DUT = 3mΩ
        2. 4.4.1.2 FV 0V-80V,500mA,Comp = 10k+470nF,DUT = 3mΩ
        3. 4.4.1.3 FI、±40V、10mA、Comp = 10k + 470nF、DUT = 3MΩ
        4. 4.4.1.4 缓冲器、±40V、10mA、Comp = 10k + 470nF、DUT = 3MΩ
      2. 4.4.2 瞬态
      3. 4.4.3 电容负载
      4. 4.4.4 毛刺
      5. 4.4.5 趋稳时间
      6. 4.4.6 ADC 摆幅 LSB
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

控制窗口

端口列表框 允许选择与 C2000 控制卡进行通信的串行端口。选择之前,请检查哪个串行端口号代表正确的端口。Microsoft Windows 中的设备管理器 在图 4-5 中显示了此信息,其中红色框选的是与主板进行通信的端口。

注: GUI 仅在启动时检测 PC 串行端口。如果软件找不到正确的串行端口,请关闭 GUI 并再次运行应用程序。
TIDA-010962 PC 设备管理器对话框图 4-5 PC 设备管理器对话框

单击端口关闭 按钮可打开所选的串行端口。然后可以在 CCCV、V_Range、C_Range 和 Comp 列表框中设置循环配置。当选定 ±40V 范围时,在 ForceV 中输入 −40V 至约 40V 之间的强制电压值;当选定 0V 至 80V 范围时,输入 0V 至约 80V 之间的强制电压值。选择 500mA 电流范围时,将 CLH 中的高钳位值从 500mA 设置为大约 0mA,并将低钳位值 CLL 从 –500mA 设置为大约 0mA。选择 10mA 或 10μA 电流范围时、将 CLH 中的高钳位值从 10mA 设置为大约 0mA,并将低钳位值 CLL 从 –10mA 设置为大约 0mA。完成配置后,单击配置按钮或输出关断,以将配置下载到电路板。

ADCV(V)、ADCC(mA)、V_HEX(CLH) 和 C_HEX(CLL) 显示 ADC 读取电压和电流值以及原始十六进制数据。V_HEX(CLH) 和 C_HEX(CLL) 有另一个指示钳位状态的函数。当背景颜色变为红色时,相应的钳位就会出现。