ZHDA279 September   2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 为什么磁场抗扰度对隔离器很重要
  5. 2 磁场单位一览
  6. 3 IEC 61000-4-8 — 工频磁场抗扰度
    1. 3.1 IEC 61000-4-8 测试模拟的内容
    2. 3.2 IEC 61000-4-8 连续工频磁场测试等级
    3. 3.3 环境类 — 如何选择等级
    4. 3.4 实际安装中观测到的场强
  7. 4 IEC 61000-4-9 — 脉冲磁场抗扰度
    1. 4.1 IEC 61000-4-9 测试模拟的内容
    2. 4.2 脉冲磁场的脉冲电流波形
    3. 4.3 IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试等级
  8. 5 5 类测试总结 — 我们的目标
  9. 6 “通过”的含义 — 性能判据
  10. 7 测试设置详细信息
  11. 8 测试结果与总结
    1. 8.1 两种标准的测试条件:
  12. 9 针对终端设备性能的系统设计注意事项
  13. 10总结
  14. 11参考资料

测试设置详细信息

根据 IEC 61000-4-8/9 标准,单个独立隔离器件严格来说并不完全等同于一个“EUT” — 这两项标准旨在测试安装在各种恶劣环境中的终端设备。为了验证 TI 的隔离器件能够承受 5 类测试等级且性能达到“性能判据 A”,独立器件被安装在电路板上进行测试,且不施加任何磁屏蔽。这样可使器件直接暴露于由连接至测试电流发生器的感应线圈所产生的磁场中(符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 的要求),如图 7-1 所示。

为了在磁场测试期间监测器件级性能,DUT 安装在一块评估板上,并在一个有代表性、持续监测的功能环路中运行:

  1. DUT 板:一个专门设计的特性测试板,其尺寸足够小,可置于 1m × 1m 线圈的最大暴露区域内。
  2. 输入信号:向输入侧注入的一种已知码型(例如,固定频率方波)。
  3. 输出监测:通过码型检查器/错误计数器实时比较隔离后的输出信号/功率与输入,同时用示波器捕捉任何毛刺。
  4. 电源:两侧均以标称值及推荐工作范围的极限值供电;对于集成 DC/DC 转换器的器件,监测隔离式电源输出。
  5. 方向:旋转电路板,使芯片的差分环路在全部三个轴向上暴露于磁场中。这一点很重要,因为耦合与投影到磁场方向上的环路面积成正比,因此仅测试单一方向不是有效的测试。

 磁场抗扰度测试设置

图 7-1 磁场抗扰度测试设置