ZHDA279 September 2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441
该扰动通过使用组合波发生器(用于 IEC 61000-4-5 浪涌测试的同一发生器系列)驱动感应线圈产生,产生 8/20µs 短路电流波形,如图 4-1 所示:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 波前时间,T_f | 8µs ± 20% (T_f = 1.25 × T_r) |
| 半值持续时间,T_d | 20µs ± 20% (T_d = 1.18 × T_w) |
| 峰值短路电流 | 100A 至 1000A |
| 极性 | 正和负 |
| 重复率 | 每分钟 1 次或更快 |
| 冲击次数 | 5 次正极性脉冲 + 5 次负极性脉冲 |