ZHDA279 September   2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 为什么磁场抗扰度对隔离器很重要
  5. 2 磁场单位一览
  6. 3 IEC 61000-4-8 — 工频磁场抗扰度
    1. 3.1 IEC 61000-4-8 测试模拟的内容
    2. 3.2 IEC 61000-4-8 连续工频磁场测试等级
    3. 3.3 环境类 — 如何选择等级
    4. 3.4 实际安装中观测到的场强
  7. 4 IEC 61000-4-9 — 脉冲磁场抗扰度
    1. 4.1 IEC 61000-4-9 测试模拟的内容
    2. 4.2 脉冲磁场的脉冲电流波形
    3. 4.3 IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试等级
  8. 5 5 类测试总结 — 我们的目标
  9. 6 “通过”的含义 — 性能判据
  10. 7 测试设置详细信息
  11. 8 测试结果与总结
    1. 8.1 两种标准的测试条件:
  12. 9 针对终端设备性能的系统设计注意事项
  13. 10总结
  14. 11参考资料

5 类测试总结 — 我们的目标

标准 字段类型 5 类测试等级 等效磁通密度
IEC 61000-4-8 工频,连续 50/60Hz 时 100A/m ≅ 126µT
IEC 61000-4-9 脉冲,8/20µs 1,000A/m,峰值 ≅ 1.26mT

通过 5 类测试,意味着器件在整个严酷度范围内没有任何磁场限制 — 系统设计人员无需降额、屏蔽或调整隔离器方向即可满足系统级磁场抗扰度要求。