测试标准规定测试严酷度以 A/m(磁场强度,H)为单位,而常用的物理公式通常使用 Wb/m2 或特斯拉(磁通密度,B)。在空气中,二者呈正比关系,如方程式 1 和方程式 2 所示。
方程式 1.
方程式 2.
| 数量 |
转换 |
| 1Wb/m2 |
= 1T(特斯拉) |
| 1A/m |
≅ 1.26µT (1.26 × 10-6Wb/m2) |
| 80A/m |
≅ 1G |
| 地球磁场 |
≅ 0.5G ≅ 40A/m |
| 100A/m(IEC 61000-4-8 5 级,连续) |
≅ 126µT |
| 1000A/m(IEC 61000-4-9 5 级,脉冲) |
≅ 1.26mT |