ZHDA279 September   2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 为什么磁场抗扰度对隔离器很重要
  5. 2 磁场单位一览
  6. 3 IEC 61000-4-8 — 工频磁场抗扰度
    1. 3.1 IEC 61000-4-8 测试模拟的内容
    2. 3.2 IEC 61000-4-8 连续工频磁场测试等级
    3. 3.3 环境类 — 如何选择等级
    4. 3.4 实际安装中观测到的场强
  7. 4 IEC 61000-4-9 — 脉冲磁场抗扰度
    1. 4.1 IEC 61000-4-9 测试模拟的内容
    2. 4.2 脉冲磁场的脉冲电流波形
    3. 4.3 IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试等级
  8. 5 5 类测试总结 — 我们的目标
  9. 6 “通过”的含义 — 性能判据
  10. 7 测试设置详细信息
  11. 8 测试结果与总结
    1. 8.1 两种标准的测试条件:
  12. 9 针对终端设备性能的系统设计注意事项
  13. 10总结
  14. 11参考资料

摘要

隔离器件在嘈杂的高功率域与安静的低压控制域之间的边界处运行。该边界通常距离母线、电机绕组、变压器或开关器件仅几厘米 — 所有这些都会产生强磁场。如果这些磁场耦合到不够稳健的隔离器中,可能导致数据位损坏、栅极驱动器边沿错误或测量数据损坏。

本应用手册以通俗易懂的语言解释了两项定义磁场抗扰度的测试方法的 IEC 标准:IEC 61000-4-8(工频磁场)和 IEC 61000-4-9(脉冲磁场)。本文还解释了测试等级和环境类的含义,以及 TI 的隔离器件(表 8-1)在两项标准所定义的最高严酷度等级(5 类)下的表现。