ZHDA279 September 2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441
测试结果分为四类,适用的产品标准规定了哪个类别是可接受的:
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| A | 性能正常,处于规格范围内 |
| B | 可自我恢复的暂时性性能下降或功能丧失 |
| C | 需要操作人员干预或系统复位的暂时性性能下降或功能丧失 |
| D | 不可恢复的性能下降或功能丧失 — 包括硬件损坏、软件损坏或数据丢失 |
对于隔离器件,“通过”定义为性能判据 A,即在施加磁场的整个时间段内满足以下所有条件: