ZHDA279 September   2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 为什么磁场抗扰度对隔离器很重要
  5. 2 磁场单位一览
  6. 3 IEC 61000-4-8 — 工频磁场抗扰度
    1. 3.1 IEC 61000-4-8 测试模拟的内容
    2. 3.2 IEC 61000-4-8 连续工频磁场测试等级
    3. 3.3 环境类 — 如何选择等级
    4. 3.4 实际安装中观测到的场强
  7. 4 IEC 61000-4-9 — 脉冲磁场抗扰度
    1. 4.1 IEC 61000-4-9 测试模拟的内容
    2. 4.2 脉冲磁场的脉冲电流波形
    3. 4.3 IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试等级
  8. 5 5 类测试总结 — 我们的目标
  9. 6 “通过”的含义 — 性能判据
  10. 7 测试设置详细信息
  11. 8 测试结果与总结
    1. 8.1 两种标准的测试条件:
  12. 9 针对终端设备性能的系统设计注意事项
  13. 10总结
  14. 11参考资料

总结

TI 的隔离产品(表 8-1)通过几项关键架构创新实现了 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 规定的磁场抗扰度 5 类的性能,例如小差分环路面积、具有明确噪声容限的良好匹配差分信号以及不依赖磁耦合的隔离栅,这进而确保系统设计中使用的 TI 隔离器件不会成为终端设备性能的限制因素。这一点通过测试结果得到了进一步验证,证明了成功实现 5 类/5 级性能。