ZHDA279 September 2026 ISO6020 , ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOW6441
IEC 61000-4-8 附录 D 包含来自实际安装现场的场强测量值。这些值有助于理解通过满足 5 类要求可获得的裕量水平。
| 设备安装位置 | 观测到的典型场强 |
|---|---|
| 家用电器,距表面 0.3m | 0.03 – 10A/m(最大值 ≅ 20A/m) |
| 家用电器,距表面 1.5m | < 0.1A/m(最大 0.4A/m) |
| 高压线路正下方 | 每 1,000A 线路电流 10 – 16A/m |
| 高压线横向 30m 处 | 每 1,000A 线路电流 3 – 5A/m |
| 高压变电站 (220/400kV),靠近 500A 线路 | 9 – 14A/m |
| 高压变电站继电器室 | 1 – 7A/m |
| 高压变电站设备室 | ≅ 0.7A/m |
| 电力/工业厂房,距 2,200A 母线 0.3 – 1.5m | 6 – 85A/m |
| 其他工业厂房场源 | 4 – 30A/m |
由于场强随距离增加而迅速衰减,接近程度与电流幅值同样关键。这就是为什么正好位于电源边界处的隔离器是需要最大裕度和最高抗扰度等级的元件。