ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

概述

此处介绍了三种不同的方法,用于测量应用中预期的完整传感器误差 (图 2-1)。平衡三相校准部分所述的第一种方法直接在正常工作条件下测试传感器,方法是将输入电流波形复制并计算误差参考值。第二种方法,可在串扰矩阵校准部分找到,通过使用串扰矩阵线性组合组件信号来计算在操作中看到的组合信号。配对相注入校准部分中概述的第三种方法通过测量流经三相系统一个桥臂并返回另一个桥臂的电流信号来计算组合信号;根据这些测量结果,可以计算组合信号。所有三种方法的摘要比较见方法比较部分。


 不同误差测量方法概述

图 2-1 不同误差测量方法概述