ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

方法比较

方法之间的选择主要取决于 EOL 站提供的测试设备。表 2-3 总结了主要差异。

表 2-3 不同测量方法的比较
标准平衡三相校准串扰矩阵校准成对相注入校准
电源设备所需的三相源(建议使用逆变器)负载和源必须同时提供平衡的电流信号单相 AC/DC 电流源足够单相 AC/DC 电流源足够
每单位参考测量每相一个(共 3 个)如果其他相打开,则只需要一个基准测量如果电流不流经开相,则只需要一次基准测量
错误类型直接测量;不受非线性行为的影响根据矩阵计算;假设为线性根据对响应计算;假定为线性
运行时串扰补偿不可用;未测量各个耦合系数[S]-1 可计算并应用于固件以完全消除串扰 (节 2.3.5)不可用;矩阵无法与成对数据隔离
推荐使用的场合三相负载/源可用;吞吐量优先级使用单相或直流负载;需要超低串扰;或需要每相诊断在物理上无法实现单汇流条隔离的单相站