ZHDA262 August 2026 TMCS2100-Q1
TMCS2100-Q1 环境磁场传感器可通过三相系统中的电流测量组合磁场。器件由用户进行预编程,在表征期间根据特定的汇流条几何形状调整相应的值。最终组装中的制造公差会改变传感器相对于汇流条的位置,从而在传感器输出中引入振幅误差,这些误差可以在生产线上解决。本应用手册介绍了用于测量制造流程中单位误差的下线 (EOL) 校准程序,以及如何通过调整增益 2 和频率补偿寄存器值来校正这些单位误差。