ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

计算示例(续)(针对频率补偿)

假设 Coriginal = 6062,Cnew = 6175,FREQ_SLP1original = -92,FREQSLP2original = -374,首先计算频率补偿中使用的原始误差百分比:

方程式 27. ErrorFS1=-920.01×(6062-18687.13)=0.729%
方程式 28. ErrorFS2=-3740.01×(6062-92-18687.13)=2.94%

然后,使用这些百分比来计算新的频率补偿寄存器值:

方程式 29. FREQSLP1new=0.01×6175-18687.13×0.729%=-91
方程式 30. FREQSLP2new=0.01×6175-91-18687.13×2.94=-371

辅助传感器使用原始寄存器值重复相同的计算。