ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设备要求

注: 如果逆变器驱动硬件可用并可在 EOL 下控制,则逆变器可用作三相电流源,无需外部激励设备。
条目要求
三相电流源连接到适当的负载时提供平衡的正弦输出
平衡负载匹配拉电流电源输入的三相电阻或 RL 负载;也可以同步电子负载
基准电流传感器每相一个;精度 ≤0.1%
TMCS2100-Q1 编程接口通过 I2C 访问所有 TMCS2100-Q1 器件