ZHDA262 August 2026 TMCS2100-Q1
设置:测试电流 Itest = 50A;表征灵敏度 SIdeal = 所有相 0.0500V/A。
测量的矩阵元素(每个 SXY = VX / IY,单位 V/A):
| 汇流条 A电流 | 汇流条 B 电流 | 汇流条 C 电流 | |
|---|---|---|---|
| 传感器 A | |||
| 传感器 B | |||
| 传感器 C |
A 相组合场增益:
A 相误差:
应用于相 B 和 C 的相同计算使用 [S] 中相应的对角线和对角线元素。确定所有三个相的误差后,将节 3.1 中的增益 2 校正公式应用于每个传感器的初级和次级传感器,并可选择重复矩阵测量以验证结果。