ZHDA262 August 2026 TMCS2100-Q1
这种方法通过一次为一个相通电并测量所有三个 TMCS2100-Q1 传感器响应 (\) 来单独描述每个汇流条的特性。九个测得的灵敏度构成了一个串扰矩阵,从中以数学方式计算平衡三相运行下的振幅误差,甚至没有同时应用所有三个相。这种方法对于只有单相直流电流源可用的生产站很实用,还会生成详细的每相诊断信息,而同时施加三相信号则不会提供这些信息。此外,该方法产生的串扰矩阵可在应用程序固件中用于消除运行时的残余串扰,从而提供比单独增益 2 校准更高的精度(请参阅 节 2.3.5)。