ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

故障排查

如果应用 EOL 校准后系统中的串扰性能下降,则表明校准值未正确应用到两个器件。一些可能的原因包括:

  • 在编程前未设置存储器控制位

  • 正在覆盖存储器寄存器 0
  • 增益 2 值之一会使寄存器字段饱和
  • 通信或计算错误破坏了增益 2 寄存器代码

要纠正此问题,请修复任何 I2C 通信错误。如果修改后的增益 2 值饱和,不要简单地钳制增益 2 值。相反,两个 TMCS2100-Q1 器件的增益值必须更改相同的量。使用节 3.1 中的公式计算可能的最大误差校正(以百分比表示)并应用此校正而不是计算得出的校正。饱和或接近饱和的增益 2 值表示表征中使用的 FSR 太小。通常,表征后建议增益 2 值小于 16128。