ZHDA260 August 2026 ADS125H18
在将示例代码工程导入所需的集成开发环境 (IDE) 后,找到 Driver 文件夹。图 1-1 展示了使用 Texas Instruments Code Composer Studio IDE 的 Driver 文件夹的内容。突出显示了“ADS125H18_RegisterDetails.h”文件。
图 2-40 OWCS 代码项目中的 Driver 文件夹确保“ADS125H18_RegisterDetails.h”文件包含针对所需应用的正确配置设置。用户可以将这些设置手动输入文件,也可以使用图 2-41 中所示的联机序列发生器配置工具。序列发生器配置工具 是 ADC-DESIGN-CALC 的一部分,位于 ADS125H18 产品文件夹的设计工具和仿真 部分
图 2-41 ADS125H18 在线计算器主页序列发生器配置工具 会指导用户选择 ADS125H18 序列发生器设置。图 2-42 显示工具中“配置时钟”页面的示例,该页面允许用户在选择了该选项时选择内部或外部振荡器、ADC 速度模式和外部振荡器属性。
图 2-42 ADS125H18 在线计算器中的序列发生器配置工具图 2-42 还展示了用户如何使用右上角的“Generate Code & Export”按钮导出所有选定的设置。点击此按钮会为所有寄存器设置或仅为非默认寄存器设置生成头文件。将“ADS125H18_RegisterDetails.h”文件的内容替换为生成的头文件输出,以初始化序列发生器。