ZHDA260 August   2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 了解 ADS125H18 OWCS 运行情况
    2. 2.2 对单端输入信号使用 OWCS
      1. 2.2.1 分析单端输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.2.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有单端输入的 OWCS 操作
        1. 2.2.2.1 使用单端输入验证 OWCS 运行情况
        2. 2.2.2.2 使用单端输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.2.2.2.1 单端输入的不稳定数据
          2. 2.2.2.2.2 单端输入的稳定数据
        3. 2.2.2.3 输入电容如何影响单端输入的 OWCS 性能
        4. 2.2.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻单端输入的稳定影响
    3. 2.3 对差分输入信号使用 OWCS
      1. 2.3.1 分析差分输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.3.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有差分输入的 OWCS 操作
        1. 2.3.2.1 使用差分输入验证 OWCS 操作
        2. 2.3.2.2 使用差分输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.3.2.2.1 差分输入的不稳定数据
          2. 2.3.2.2.2 差分输入的稳定数据
        3. 2.3.2.3 输入电容如何影响差分输入的 OWCS 性能
          1. 2.3.2.3.1 具有输入电容的背对背差分 OWCS 测量
        4. 2.3.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻差分输入的稳定影响
    4. 2.4 使用 ADS125H18 通道序列发生器来实现 OWCS 算法
      1. 2.4.1 示例:为 OWCS 算法配置 ADS125H18 序列发生器
      2. 2.4.2 了解 ADS125H18 示例代码中的 OWCS 算法
        1. 2.4.2.1 初始化
          1. 2.4.2.1.1 初始化序列发生器
          2. 2.4.2.1.2 输入“_step”数组值
          3. 2.4.2.1.3 分析序列
        2. 2.4.2.2 启动序列发生器并处理数据
          1. 2.4.2.2.1 更新 OWCS 步长值并计算“total_conversions”
          2. 2.4.2.2.2 启动序列发生器并获取数据
          3. 2.4.2.2.3 处理 OWCS 数据
          4. 2.4.2.2.4 使用 OWCS 结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录 A
    1. 5.1 使用带冗余系统的 OWCS
      1. 5.1.1 双冗余系统与单设备系统
      2. 5.1.2 在双冗余系统中使用 1x OWCS 与 2x OWCS
      3. 5.1.3 双冗余系统中的误差源
        1. 5.1.3.1 RA1 和 RB1 错误
        2. 5.1.3.2 RA2 和 RB2 错误
        3. 5.1.3.3 VREF1 和 VREF2 错误
      4. 5.1.4 测量双冗余系统中的差分输入
      5. 5.1.5 双冗余系统摘要

使用 ADS125H18EVM 验证具有单端输入的 OWCS 操作

使用 ADS125H18 评估模块 (EVM) 执行测试以验证 OWCS 运行情况。ADS125H18 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 ADS125H18 的主要功能和性能。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。图 2-6 展示了 ADS125H18 EVM。

 ADS125H18EVM 电路板图像图 2-6 ADS125H18EVM 电路板图像

以下 ADC 和 EVM 条件用来执行 OWCS 验证:

  • ADS12H18V20
  • 内部 25.6MHz 振荡器
  • 速度模式 3 (fMOD = 12.8MHz)
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 单次序列模式
  • 两个启用的步骤(相同的输入通道):
    • 步骤 1 = OWCS 禁用
    • 步骤 2 = OWCS 启用
  • 三种输出数据速率 (ODR):
    • 1.6kSPS(sinc4+sinc1 滤波器,OSR = 8000)
    • 12.5kSPS(sinc4 滤波器,OSR = 1024)
    • 50kSPS(sinc4+sinc1 滤波器,OSR = 256)
  • 每个 OWCS 步骤 512 次转换(用于捕获可能的稳定行为)
  • 无外部无源(R 或 C)元件