ZHDA260 August   2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 了解 ADS125H18 OWCS 运行情况
    2. 2.2 对单端输入信号使用 OWCS
      1. 2.2.1 分析单端输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.2.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有单端输入的 OWCS 操作
        1. 2.2.2.1 使用单端输入验证 OWCS 运行情况
        2. 2.2.2.2 使用单端输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.2.2.2.1 单端输入的不稳定数据
          2. 2.2.2.2.2 单端输入的稳定数据
        3. 2.2.2.3 输入电容如何影响单端输入的 OWCS 性能
        4. 2.2.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻单端输入的稳定影响
    3. 2.3 对差分输入信号使用 OWCS
      1. 2.3.1 分析差分输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.3.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有差分输入的 OWCS 操作
        1. 2.3.2.1 使用差分输入验证 OWCS 操作
        2. 2.3.2.2 使用差分输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.3.2.2.1 差分输入的不稳定数据
          2. 2.3.2.2.2 差分输入的稳定数据
        3. 2.3.2.3 输入电容如何影响差分输入的 OWCS 性能
          1. 2.3.2.3.1 具有输入电容的背对背差分 OWCS 测量
        4. 2.3.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻差分输入的稳定影响
    4. 2.4 使用 ADS125H18 通道序列发生器来实现 OWCS 算法
      1. 2.4.1 示例:为 OWCS 算法配置 ADS125H18 序列发生器
      2. 2.4.2 了解 ADS125H18 示例代码中的 OWCS 算法
        1. 2.4.2.1 初始化
          1. 2.4.2.1.1 初始化序列发生器
          2. 2.4.2.1.2 输入“_step”数组值
          3. 2.4.2.1.3 分析序列
        2. 2.4.2.2 启动序列发生器并处理数据
          1. 2.4.2.2.1 更新 OWCS 步长值并计算“total_conversions”
          2. 2.4.2.2.2 启动序列发生器并获取数据
          3. 2.4.2.2.3 处理 OWCS 数据
          4. 2.4.2.2.4 使用 OWCS 结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录 A
    1. 5.1 使用带冗余系统的 OWCS
      1. 5.1.1 双冗余系统与单设备系统
      2. 5.1.2 在双冗余系统中使用 1x OWCS 与 2x OWCS
      3. 5.1.3 双冗余系统中的误差源
        1. 5.1.3.1 RA1 和 RB1 错误
        2. 5.1.3.2 RA2 和 RB2 错误
        3. 5.1.3.3 VREF1 和 VREF2 错误
      4. 5.1.4 测量双冗余系统中的差分输入
      5. 5.1.5 双冗余系统摘要

了解 ADS125H18 示例代码中的 OWCS 算法

ADS125H18 产品文件夹在软件开发 部分中提供了示例代码,该代码是使用 ADS125H18EVM 连接到 MSPM0G3507 Launchpad 进行设计和测试的。表 2-16 显示了 ADS125H18EVM 和 MSPM0 Launchpad 之间所需的硬件连接,这些连接使代码能够按预期工作:

 ADS125H18EVM 与 LP-MSPM0G3507 之间的连接图图 2-38 ADS125H18EVM 与 LP-MSPM0G3507 之间的连接图

表 2-16 总结了两个电路板之间的连接:

表 2-16 ADS125H18EVM 与 LP-MSPM0G3507 之间的引脚名称和引脚编号连接
ADS125H18EVMLP-MSPM0G3507
引脚名称引脚编号引脚名称引脚编号
AVDDJP2-25VJ3-21
IOVDDJP3-13V3J1-1
GNDJ10-6GNDJ3-22
DRDYJ10-3PA22J3-24
SDOJ10-5PB19J3-23
SDIJ10-7PB17J2-18
SCLKJ10-9PB18J3-25
CSJ10-11PA15J3-30

ADS125H18 示例代码包括基于节 2.4 中指南的 OWCS 算法。图 2-39 显示了序列算法操作的流程图。此流程图可分为两个一般部分:初始化 和转换 + 数据处理。

 OWCS 算法流程图图 2-39 OWCS 算法流程图

后续各部分详细介绍了该流程图中每个步骤的用户要求和算法操作。