ZHDA260 August 2026 ADS125H18
本应用手册全面分析了 ADS125H18 开路电流源 (OWCS) 功能,该功能可让用户检测工业自动化系统中的断线问题。本应用手册探讨了与 OWCS 功能相关的几个重要主题,包括单端和差分输入的断线检测有何不同,理论上的 OWCS 行为,以及在各种条件下使用实际测量验证的性能。此外,本应用手册还提供了建议的 OWCS 算法和随附的示例代码,以及有关在双冗余工业自动化系统中使用 OWCS 功能的必然讨论。借助本文档中的信息,可使用 ADS125H18 及其独特的开路检测功能设计稳健、可靠的模拟输入模块。