ZHDA260 August 2026 ADS125H18
表 2-5 包含测得的 OWCSDelta_SE 和预测的 RSOURCE_OWCS 值(仅根据 3 个不同 ODR 下的第一个转换数据计算得出)。
| ODR | 仅限第一次转换 | |
|---|---|---|
| OWCSDelta_SE | RSOURCE_OWCS (kΩ) | |
| 1.6kSPS | 23.22% | 509.01 |
| 12.5kSPS | 23.23% | 513.03 |
| 50kSPS | 21.73% | 0(短路) |
重要的是,表 2-5 显示 ODR = 50kSPS 时不稳定的数据表示短路,而不是 RSOURCE = 500kΩ。用单个转换结果来确定这些条件下的断线问题可能会给用户带来误报。相比之下,其他两种 ODR 设置可以正确预测 RSOURCE 值。这些组合结果表明,更快的数据速率可能会导致错误的 OWCS 计算。当用户为系统选择 OWCS 数据速率和转换次数时,必须考虑这种可能性。