ZHDA260 August 2026 ADS125H18
使用 ADS125H18 评估模块 (EVM) 执行测试以验证 OWCS 运行情况。ADS125H18 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 ADS125H18 的主要功能和性能。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。图 2-20 展示了 ADS125H18 EVM。
图 2-20 ADS125H18EVM 电路板图像以下 ADC 和 EVM 条件用来执行 OWCS 验证: