OWCS 算法要求用户编写确定如何使用从 ADC 接收到的数据的代码。图 2-51 展示了代码中的 USER TODO 语句
例如,某些工业系统可能会在检测到开路后关闭并复位至已知状态。其他系统可能只是记录此信息,以便稍后可以采取操作。由用户决定如何继续。
图 2-51 还显示在 processOWCSMeasurements() 函数完成后,ain_index 变量如何递增至用户设置的输入步骤。一旦算法对 input_ain_cfg[] 数组中的所有元素进行索引,ain_index 变量就会重置,如节 2.4.1中和图 2-37 之后所述。